Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.Nota :Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm. Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08910_A Douille de perçage DIN 172 Forme A 119 kB

Dessins

Douille de perçage DIN 172 Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2D3L1Finition

L2RT1T2Filtre
de 0,4 à 0,8366court210,010,03
de 0,9 à 1,0366/9court/moyen210,010,03
de 1,1 à 1,8476/9court/moyen210,010,03
de 1,9 à 2,6586/9court/moyen210,010,03
de 2,7 à 3,3698/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 3,4 à 4,07108/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 4,1 à 5,08118/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 5,1 à 6,0101310/16/20court/moyen/long31,50,020,03
de 6,1 à 8,0121510/16/20court/moyen/long31,50,020,03
de 8,1 à 10,0151812/20/25court/moyen/long320,020,03
de 10,1 à 12,0182212/20/25court/moyen/long420,020,03
de 12,1 à 15,0222616/28/36court/moyen/long420,020,03
de 15,5 à 18,0263016/28/36court/moyen/long420,020,03
de 18,5 à 22,0303420/36/45court/moyen/long530,020,03
de 22,5 à 26,0353920/36/45court/moyen/long530,020,05
de 26,5 à 30,0424625/45/56court/moyen/long530,020,05
de 30,5 à 35,0485225/45/56court/moyen/long530,040,05
de 35,5 à 42,0555930/56/67court/moyen/long53,50,040,05
de 42,5 à 48,0626630/56/67court/moyen/long63,50,040,05

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40