norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.Nota :Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p. ex. 15 F7.
La douille de perçage amovible Forme K s'utilise comme douille de changement rapide. On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis d'arrêt selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
La fermeture à baïonnette se bloque au moyen de brides d'arrêt selon DIN 173, partie 1, associée à une vis à tête cylindrique DIN 912.

E2 = Entraxe des alésages en cas d'utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles élastiques.

Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08920 Douille de perçage amovible DIN 173, partie 1 331 kB

Dessins (aperçu complet)

Douille de perçage amovible DIN 173, partie 1

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

Type de produitD2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltre
de 2,3 à 4,0court815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
de 2,3 à 4,0moyen8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
de 4,1 à 6,0court1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
de 4,1 à 6,0moyen10186,52,5208384,250,020,00527131765°
de 4,1 à 6,0long10186,52,52583134,250,020,00527131765°
de 6,1 à 8,0court1222-312104-60,020,00528,516,52060°
de 6,1 à 8,0moyen12228,5320104860,020,00528,516,52060°
de 6,1 à 8,0long12228,53251041360,020,00528,516,52060°
de 8,1 à 10,0court1526-316104-60,020,00528,5182250°
de 8,1 à 10,0moyen152610,53281041260,020,00528,5182250°
de 8,1 à 10,0long152610,53361042060,020,00528,5182250°
de 10,1 à 12,0court1830-316104-60,020,00528,5202450°
de 10,1 à 12,0moyen183012,53281041260,020,00528,5202450°
de 10,1 à 12,0long183012,53361042060,020,00528,5202450°
de 12,1 à 15,0court2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
de 12,1 à 15,0moyen223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
de 12,1 à 15,0long223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
de 15,5 à 18,0court2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
de 15,5 à 18,0moyen263919536125,51670,020,005310,5263135°
de 15,5 à 18,0long263919545125,52570,020,005310,5263135°
de 18,5 à 22,0court3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
de 18,5 à 22,0moyen304623545125,52070,020,005310,529,53530°
de 18,5 à 22,0long304623556125,53170,020,005310,529,53530°
de 22,5 à 26,0court3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
de 22,5 à 26,0moyen355227645125,52070,040,008310,532,53730°
de 22,5 à 26,0long355227656125,53170,040,008310,532,53730°
de 26,5 à 30,0court4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
de 26,5 à 30,0moyen425931656125,52670,040,008310,5364130°
de 26,5 à 30,0long425931667125,53770,040,008310,5364130°

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

Type de produitD2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltre
de 2,3 à 4,0court815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
de 2,3 à 4,0moyen815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
de 4,1 à 6,0court1018-2,51283-4,250,020,005271317-
de 4,1 à 6,0moyen1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
de 4,1 à 6,0long1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
de 6,1 à 8,0court1222-312104-60,020,00528,516,520-
de 6,1 à 8,0moyen1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
de 6,1 à 8,0long1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
de 8,1 à 10,0court1526-316104-60,020,00528,51822-
de 8,1 à 10,0moyen1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
de 8,1 à 10,0long1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
-long1526-3361042060,020,00528,51822-
de 10,1 à 12,0court1830-316104-60,020,00528,52024-
de 10,1 à 12,0moyen1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
de 10,1 à 12,0long1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
de 12,1 à 15,0court2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
de 12,1 à 15,0moyen2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
de 12,1 à 15,0long2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
de 15,5 à 18,0court2639-520125,5-70,020,005310,52631-
de 15,5 à 18,0moyen2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
de 15,5 à 18,0long2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
de 18,5 à 22,0court3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
de 18,5 à 22,0moyen3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
de 18,5 à 22,0long3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
de 22,5 à 26,0court3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
de 22,5 à 26,0moyen3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
de 22,5 à 26,0long3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
de 26,5 à 30,0court4259-630125,5-70,040,008310,53641-
de 26,5 à 30,0moyen4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
de 26,5 à 30,0long4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-

Remarque(s) concernant cet article

Douilles de perçage amovibles DIN 173 partie 1


La douille de perçage amovible DIN 173 permet le changement simple et rapide de diamètre de perçage afin de vous laisser concentrer votre travail sur le perçage de précision sans perdre de temps dans des changements de mèches fastidieux. Le système d’insertion pratique de la douille de perçage amovible DIN 173 fait de la forme K une douille de changement rapide à utiliser pour les outils à coupe à droite.


Nos douilles de perçage amovibles sont trempées à une dureté de 780 ±40 HV 10 et poncées. Elles portent le marquage de la cote de l’alésage et du diamètre d’ajustage sur le bord supérieur de la collerette.


Pratique : combinées aux brides d’arrêt DIN 173, vis à tête cylindrique DIN 912 et vis d’arrêt DIN 173, les douilles de perçage amovibles offrent un résultat particulièrement propre et sûr. Le verrouillage à baïonnette est sécurisé à l’aide d’une combinaison de bride d’arrêt DIN 173 partie 1 et de vis à tête cylindrique DIN 912.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40