FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p. ex. 15 F7.
La douille de perçage amovible Forme K s'utilise comme douille de changement rapide. On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis d'arrêt selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
La fermeture à baïonnette se bloque au moyen de brides d'arrêt selon DIN 173, partie 1, associée à une vis à tête cylindrique DIN 912.

E2 = Entraxe des alésages en cas d'utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles élastiques.

Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté