norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants bruts forme disque en NdFeB
09000

Aimants bruts forme disque en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Zingué.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09000 Aimants bruts forme disque en NdFeB 123 kB

Dessins

Aimants bruts forme disque en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,73 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,76 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 0,98 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 1,21 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,48 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,66 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 2,15 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 3,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40