|
|
09069-10Aimants plats avec crochet en NdFeB |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps et crochet en acier. Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).Finition :Corps et crochet zingués.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | H | H1 | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
09069-10-10 | 10 | 10 | 3 | 4,5 | 24 | 25 |  | | 3,41 € | | 09069-10-13 | 13 | 10 | 3 | 4,5 | 24 | 60 |  | | 3,62 € | | 09069-10-16 | 16 | 13 | 3,5 | 4,5 | 27 | 95 |  | | 4,40 € | | 09069-10-20 | 20 | 13 | 3,5 | 6 | 27,5 | 140 |  | | 6,27 € | | 09069-10-25 | 25 | 13 | 3,5 | 7 | 28 | 200 |  | | 8,96 € | | 09069-10-32 | 32 | 18,5 | 4,5 | 7 | 38 | 350 |  | | 12,71 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|