|
|
09071-30Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | H | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
09071-30-13 | 13 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | 40 |  | | 3,35 € | | 09071-30-16 | 16 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | 75 |  | | 3,85 € | | 09071-30-20 | 20 | 4,5 | 9 | 6 | 105 |  | | 5,21 € | | 09071-30-25 | 25 | 4,5 | 9 | 7 | 160 |  | | 6,87 € | | 09071-30-32 | 32 | 5,5 | 11 | 7 | 310 |  | | 10,70 € | | 09071-30-40 | 40 | 5,5 | 10,6 | 8 | 500 |  | | 15,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|