|
|
09001Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB |
retour |
|
|
DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | Couple de serrage max Nm | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
09001-12 | A | 12 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 ±0,1 | 3 | 18 |  | | 1,79 € | | 09001-15 | A | 15 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 | 29 |  | | 2,97 € | | 09001-18 | A | 18 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 41 |  | | 3,90 € | | 09001-24 | A | 24 ±0,1 | 5,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 66 |  | | 6,35 € | |
|
Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | Couple de serrage max Nm | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
09001-32 | B | 32 ±0,1 | 10,5 ±0,1 | 2 ±0,1 | 3 | 42 |  | | 7,37 € | | 09001-38 | B | 38 ±0,1 | 12 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 110 |  | | 12,59 € | | 09001-48 | B | 48 ±0,2 | 15 ±0,1 | 5 ±0,1 | 3 | 165 |  | | 19,64 € | | 09001-56 | B | 56 ±0,2 | 15 ±0,1 | 6 ±0,1 | 3 | 230 |  | | 33,16 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|