Matière
NdFeB N35 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, forme A
à partir de
1,88 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, forme B
à partir de
7,76 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
NdFeB N35 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact