norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants plats avec crochet en NdFeB
09069-10

Aimants plats avec crochet en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps et crochet zingués.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09069-10 Aimants plats avec crochet en NdFeB 154 kB

Dessins

Aimants plats avec crochet en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09069-10-10101034,52425 3,61 €
09069-10-13131034,52460 3,83 €
09069-10-1616133,54,52795 4,66 €
09069-10-2020133,5627,5140 6,64 €
09069-10-2525133,5728200 9,49 €
09069-10-323218,54,5738350 13,46 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40