norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants plats avec taraudage en ferrite dure
09072-10

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09072-10 Aimants plats avec taraudage en ferrite dure 120 kB

Dessins

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09072-10-250425 ±0,15M4736 3,28 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 3,55 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 4,63 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 5,69 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 6,25 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 10,41 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 16,92 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 17,23 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40