norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Copolymère d'acétal (POM).Finition :Flexible articulé, coloris bleu.
Accessoires, coloris orange.
Nota :Flexible articulé pour l'aspiration de copeaux, fumée, brouillard de lubrifiant, vapeur, gaz et autres fluides, pouvant être raccordé à un système d'aspiration central ou un aspirateur industriel. Il peut être rallongé et raccourci selon les besoins. Des porte-à-faux libres jusqu' à 100 cm sont possibles sans support, des boucles à 360° peuvent être formées avec un rayon de 150 mm. Réglable avec précision, stable face aux vibrations, stable en position. Combinable à souhait avec des buses et des accessoires.

Résistant aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles, aux solutions salines.

Non résistant au chlore, à l'acétone, aux solvants chlorés, aux bases fortes, à l'acétate d'éthyle, à l'eau dont la température dépasse 65 °C.

Le matériau n'est pas adapté pour la conduction électrique ni pour l'utilisation dans les machines d'érosion.
Plage de température :plage de température maximale 80 °C.
Le point de fusion est de 165 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96202 Tuyaux d'aspiration LOC-LINE® Flexi 75 292 kB

Dessins

Tuyaux d'aspiration LOC-LINE® Flexi 75

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigure

Désignation de l'article

CAOAcc.PrixCommander
96202-75300FLEXIBLE ARTICULÉ T. 75 L=300, BLEU 29,83 €
96202-7501BUSE RONDE T. 75 11,71 €
96202-7502BUSE RECTANGULAIRE T. 75 11,71 €
96202-7503BUSE OVALE CONIQUE T. 75 11,71 €
96202-7504VANNE D'ARRET T. 75 31,92 €
96202-7505ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR INDUSTRIEL T. 75 10,41 €
96202-7506ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR INDUSTRIEL T. 75 10,41 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40