- Pour le serrage de composants
- Dispositif anti-perte
- Laiton
- Inox
Description
Matière
Chaînette en laiton, anneau en Inox 1.4310.
Nota
En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.
Indication de dessin
1) Pièces identiques
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.