norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Protection des arêtes en EPDM ou en PVC.
Joint en caoutchouc mousse EPDM.
Finition :Noir.Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté sur d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être dans les domaines d’application les plus divers.

Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d’étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %.
Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l’application et des pièces utilisées.

Les profilés d’étanchéité de protection en EPDM sont certifiées UL50, UL50E et UL94HB.
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96521 Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré 213 kB
 Informations techniques protection des arêtes vives 73,9 kB

Dessins (aperçu complet)

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme A

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HH1CAOAcc.PrixCommander
96521-015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 13,06 €
96521-015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 29,57 €
96521-015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 57,07 €
96521-015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 112,06 €
96521-015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 269,04 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme B

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HH1CAOAcc.PrixCommander
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 9,08 €
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 19,59 €
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 37,12 €
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 72,18 €
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 177,36 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme C

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
96521-211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 11,34 €
96521-211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 25,28 €
96521-211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 48,47 €
96521-211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 94,87 €
96521-211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 234,07 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme D

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
96521-313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 12,18 €
96521-313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 27,33 €
96521-313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 52,59 €
96521-313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 103,10 €
96521-313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 254,68 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme E

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HH1CAOAcc.PrixCommander
96521-415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 12,66 €
96521-415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 28,53 €
96521-415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 54,98 €
96521-415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 107,92 €
96521-415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 266,70 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 10,80 €
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 23,89 €
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 45,72 €
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 89,36 €
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 220,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40