|
|
96990-15Protection hygiénique premium |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Profilé aluminium. Verre acrylique.Nota :Hauteur : 910 mm Longueur, fixe : 1 610 mm Longueur, pivotant : 1 710 mm Longueur du pied : 445 mm
Vitre amovible : 325 mm possible Profilé aluminium : 30 x 30 mm Vitre acrylique : épaisseur 4 mm
Solution de grande qualité comprenant des profilés aluminium, des charnières et des vitres en verre acrylique robustes. Système de serrage fonctionnel – idéal pour les conférences et les réunions. Le système convient pour des réunions de 2 à 4 personnes. Réglage de la longueur du côté pivotant variable grâce aux vitres télescopiques. Exécution robuste.Utilisation :Tables de conférence/Salles de réunion/Événements Bureaux d'architectes/Bureaux d'études Agences/Cabinets d'avocat/ConseilAvantages :Pivotant et escamotable. Aucun outil nécessaire. Paroi sur charnières coulissant sur le cadre principal. Les parois peuvent être fixées lors du transport. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
96990-15-14 | La protection HYGIÉNIQUE | | | 1 598,50 € | |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|