Matière
Réservoir : polyéthylène haute densité (HDPE).
Tête de pompe : plastique spécial résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Buse : polypropylène résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Tige de soupape : Inox résistant aux acides et aux bases. Pour laiton universel.
Ressort : Inox.
Joints : Viton® (FKM).
Tête de pompe : plastique spécial résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Buse : polypropylène résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Tige de soupape : Inox résistant aux acides et aux bases. Pour laiton universel.
Ressort : Inox.
Joints : Viton® (FKM).
Finition
Réservoir : blanc, transparent.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Réservoir : polyéthylène haute densité (HDPE).
Tête de pompe : plastique spécial résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Buse : polypropylène résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Tige de soupape : Inox résistant aux acides et aux bases. Pour laiton universel.
Ressort : Inox.
Joints : Viton® (FKM).
Tête de pompe : plastique spécial résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Buse : polypropylène résistant aux acides et aux bases. Pour polyamide universel.
Tige de soupape : Inox résistant aux acides et aux bases. Pour laiton universel.
Ressort : Inox.
Joints : Viton® (FKM).
Finition
Réservoir : blanc, transparent.
Nota
Flacon spray pour travaux professionnels.
Des pompes permettent de faire augmenter la pression dans le réservoir. Une pression du pouce sur le bouton de pulvérisation suffit pour obtenir un jet de pulvérisation constant. Pression de service maximale 2,5 bar. Avec soupape de surpression et de purge combinée.
Réservoir en HDPE, transparent avec graduation en millilitres. Stabilité élevée et grand orifice de remplissage pour un remplissage et un nettoyage confortables. Résistant aux UV.
Modèle universel : convient pour les solvants (à l'exception de l'acétone) et aux huiles minérales à faible viscosité. Avec buse de réglage (jet et jet conique ponctuel) ou buse jet plat.
Modèle pour acides dilués : Convient pour un pH compris entre 1 et 7.
Modèle pour bases diluées : Convient pour un pH compris entre 7 et 14.
Des pompes permettent de faire augmenter la pression dans le réservoir. Une pression du pouce sur le bouton de pulvérisation suffit pour obtenir un jet de pulvérisation constant. Pression de service maximale 2,5 bar. Avec soupape de surpression et de purge combinée.
Réservoir en HDPE, transparent avec graduation en millilitres. Stabilité élevée et grand orifice de remplissage pour un remplissage et un nettoyage confortables. Résistant aux UV.
Modèle universel : convient pour les solvants (à l'exception de l'acétone) et aux huiles minérales à faible viscosité. Avec buse de réglage (jet et jet conique ponctuel) ou buse jet plat.
Modèle pour acides dilués : Convient pour un pH compris entre 1 et 7.
Modèle pour bases diluées : Convient pour un pH compris entre 7 et 14.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +30 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.