Accessoires techniques et équipements de production
97000
Graisseur
Graisseur
Désignation
Bouchon De Protection
Graisseur
Graisseur Boule
Graisseur Plat
Norme DIN
DIN 3404
DIN 3405
DIN 71412
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
rectifié
trempé et zingué
zingué
Finition 1
coffret d’assortiment
coudé 45°
coudé 90°
droite
Finition 2
carré
six pans
D=Filetage
G1/4
G1/8
G3/8
M06X1
M08X1
M08X1,25
M10X1
M10X1,5
M12X1,5
M16X1,5
G1/4
G1/8
G3/8
M06X1
M08X1
M08X1,25
M10X1
M10X1,5
M12X1,5
M16X1,5
R1/4
R1/8
Filtres
Produits / page
5
de 5 produits
Sauterelles
Fixez des pièces de manière simple et sûre
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
5
de 5 produits
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Désignation
Bouchon De Protection
Graisseur
Graisseur Boule
Graisseur Plat
Norme DIN
DIN 3404
DIN 3405
DIN 71412
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
rectifié
trempé et zingué
zingué
Finition 1
coffret d’assortiment
coudé 45°
coudé 90°
droite
Finition 2
carré
six pans
D=Filetage
G1/4
G1/8
G3/8
M06X1
M08X1
M08X1,25
M10X1
M10X1,5
M12X1,5
M16X1,5
G1/4
G1/8
G3/8
M06X1
M08X1
M08X1,25
M10X1
M10X1,5
M12X1,5
M16X1,5
R1/4
R1/8
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !