norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré
97940_E

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97940_E Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré 158 kB

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1506100Eaciercarré14M06X1185,59 0,70 €
97940-1508100Eaciercarré14M8x1185,59 0,70 €
97940-1508125Eaciercarré14M08X1,25185,59 0,93 €
97940-1510100Eaciercarré15M10x1185,511 1,18 €
97940-1518Eaciercarré15R1/8185,511 0,83 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40