norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme B, avec plaque
97941_B

Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyéthylène (PE-LLD).Finition :rouge, vert, jaune ou noir.Nota :Convient à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à marquer les intervalles de graissage.

Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97941_B Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme B, avec plaque 96,9 kB

Dessins

Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme B, avec plaque

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps de base
CAOAcc.PrixCommander
97941-921Brouge 0,17 €
97941-922Bvert 0,17 €
97941-923Bjaune 0,17 €
97941-924Bnoir 0,17 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40