norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Graisseur plat, conforme à la norme DIN 3404
97944

Graisseur plat, conforme à la norme DIN 3404

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les graisseurs plats, avec leur conception stable qui facilite le passage du lubrifiant, conviennent particulièrement pour les points nécessitant un volume de graisse important et sont donc volontiers utilisés sur les machines soumises à des sollicitations extérieures importantes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97944 Graisseur plat, conforme à la norme DIN 3404 162 kB

Dessins

Graisseur plat, conforme à la norme DIN 3404

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D

D1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
97944-11006100acierM06X11013,55,511 1,10 €
97944-11008100acierM8x11013,55,511 1,10 €
97944-11010100acierM10x11013,55,511 1,10 €
97944-11018acierG1/81013,55,511 1,10 €
97944-11606100acierM06X11617617 1,04 €
97944-11608100acierM8x11617617 1,04 €
97944-11608125acierM08X1,251617617 1,04 €
97944-11610100acierM10x11617617 1,04 €
97944-11610150acierM10X1,51617617 1,04 €
97944-11612150acierM12x1,51617617 1,04 €
97944-11616150acierM16x1,51618717 1,17 €
97944-11618acierG1/81617617 1,04 €
97944-11614acierG1/41617617 1,08 €
97944-12216150acierM16x1,52221,5822 3,12 €
97944-12214acierG1/42221,5822 3,12 €
97944-12238acierG3/82221,5822 3,12 €
97944-21606100acier inoxydableM06X11617617 5,22 €
97944-21608100acier inoxydableM8x11617617 4,98 €
97944-21608125acier inoxydableM08X1,251617617 4,98 €
97944-21610100acier inoxydableM10x11617617 4,98 €
97944-21610150acier inoxydableM10X1,51617617 4,98 €
97944-21612150acier inoxydableM12x1,51617617 4,98 €
97944-21618acier inoxydableG1/81617617 4,98 €
97944-21614acier inoxydableR1/41617617 4,98 €
97944-22216150acier inoxydableM16x1,52221,5822 19,85 €
97944-22214acier inoxydableG1/42221,5822 19,85 €
97944-22238acier inoxydableG3/82221,5822 19,85 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40