norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Graisseur forme conique, conforme à la norme DIN 71412
97940

Graisseur forme conique, conforme à la norme DIN 71412

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97940 Graisseur forme conique, conforme à la norme DIN 71412 145 kB

Dessins (aperçu complet)

Graisseur forme conique, conforme à la norme DIN 71412

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme A, droit

plus d'infos

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme A, droit

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageD=GEWINDELL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1106100Aaciersix pansM06X1155,57 0,24 €
97940-1108100Aaciersix pansM8x1155,59 0,28 €
97940-1108125Aaciersix pansM08X1,25155,59 0,28 €
97940-1110100Aaciersix pansM10x1155,511 0,37 €
97940-1110150Aaciersix pansM10X1,5155,511 0,37 €
97940-1118Aaciersix pansR1/8155,511 0,37 €
97940-1114Aaciersix pansR1/417,56,514 0,76 €
97940-2106100Aacier inoxydablesix pansM06X1155,57 2,31 €
97940-2108100Aacier inoxydablesix pansM8x1155,59 2,94 €
97940-2108125Aacier inoxydablesix pansM08X1,25155,59 2,94 €
97940-2110100Aacier inoxydablesix pansM10x1155,511 3,58 €
97940-2110150Aacier inoxydablesix pansM10X1,5155,511 3,58 €
97940-2118Aacier inoxydablesix pansR1/8155,511 3,58 €
97940-2114Aacier inoxydablesix pansR1/417,56,514 4,57 €

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal

plus d'infos

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1206100Baciersix pans10,5M06X123,55,59 0,64 €
97940-1208100Baciersix pans10,5M8x123,55,59 0,64 €
97940-1208125Baciersix pans10,5M08X1,2523,55,59 0,64 €
97940-1210100Baciersix pans11,5M10x1255,511 0,98 €
97940-1210150Baciersix pans11,5M10X1,5255,511 0,98 €
97940-1218Baciersix pans11,5R1/8255,511 0,98 €
97940-1214Baciersix pans12R1/422,56,514 1,90 €
97940-2206100Bacier inoxydablesix pans10,5M06X123,55,59 2,69 €
97940-2208100Bacier inoxydablesix pans10,5M8x123,55,59 5,78 €
97940-2208125Bacier inoxydablesix pans10,5M08X1,2523,55,59 5,78 €
97940-2210100Bacier inoxydablesix pans11,5M10x1255,511 6,30 €
97940-2210150Bacier inoxydablesix pans11,5M10X1,5255,511 6,30 €
97940-2218Bacier inoxydablesix pans11,5R1/8255,511 6,30 €
97940-2214Bacier inoxydablesix pans12R1/422,56,514 7,05 €

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal

plus d'infos

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1306100Caciersix pans13M06X1185,59 0,67 €
97940-1308100Caciersix pans13M8x1185,59 0,67 €
97940-1308125Caciersix pans13M08X1,25185,59 0,67 €
97940-1310100Caciersix pans14M10x1205,511 0,67 €
97940-1310150Caciersix pans14M10X1,5205,511 1,28 €
97940-1318Caciersix pans14R1/8205,511 0,67 €
97940-1314Caciersix pans14R1/4226,514 2,00 €
97940-2306100Cacier inoxydablesix pans13M06X1185,59 5,97 €
97940-2308100Cacier inoxydablesix pans13M8x1185,59 5,97 €
97940-2308125Cacier inoxydablesix pans13M08X1,25185,59 5,97 €
97940-2310100Cacier inoxydablesix pans14M10x1205,511 6,46 €
97940-2310150Cacier inoxydablesix pans14M10X1,5205,511 6,46 €
97940-2318Cacier inoxydablesix pans14R1/8205,511 6,46 €
97940-2314Cacier inoxydablesix pans14R1/4226,514 7,18 €

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme D, coude à 45°, carré

plus d'infos

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme D, coude à 45°, carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1406100Daciercarré10,5M06X120,55,59 0,67 €
97940-1408100Daciercarré10,5M8x120,55,59 0,67 €
97940-1408125Daciercarré10,5M08X1,2520,55,59 0,87 €
97940-1410100Daciercarré11M10x120,55,511 0,87 €
97940-1418Daciercarré11R1/820,55,511 0,87 €

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré

plus d'infos

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1506100Eaciercarré14M06X1185,59 0,70 €
97940-1508100Eaciercarré14M8x1185,59 0,70 €
97940-1508125Eaciercarré14M08X1,25185,59 0,93 €
97940-1510100Eaciercarré15M10x1185,511 1,18 €
97940-1518Eaciercarré15R1/8185,511 0,83 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40