norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal
97940_B

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97940_B Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal 151 kB

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1206100Baciersix pans10,5M06X123,55,59 0,64 €
97940-1208100Baciersix pans10,5M8x123,55,59 0,64 €
97940-1208125Baciersix pans10,5M08X1,2523,55,59 0,64 €
97940-1210100Baciersix pans11,5M10x1255,511 0,98 €
97940-1210150Baciersix pans11,5M10X1,5255,511 0,98 €
97940-1218Baciersix pans11,5R1/8255,511 0,98 €
97940-1214Baciersix pans12R1/422,56,514 1,90 €
97940-2206100Bacier inoxydablesix pans10,5M06X123,55,59 2,69 €
97940-2208100Bacier inoxydablesix pans10,5M8x123,55,59 5,78 €
97940-2208125Bacier inoxydablesix pans10,5M08X1,2523,55,59 5,78 €
97940-2210100Bacier inoxydablesix pans11,5M10x1255,511 6,30 €
97940-2210150Bacier inoxydablesix pans11,5M10X1,5255,511 6,30 €
97940-2218Bacier inoxydablesix pans11,5R1/8255,511 6,30 €
97940-2214Bacier inoxydablesix pans12R1/422,56,514 7,05 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40