norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal
97940_C

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97940_C Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal 170 kB

Dessins

Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageADLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97940-1306100Caciersix pans13M06X1185,59 0,67 €
97940-1308100Caciersix pans13M8x1185,59 0,67 €
97940-1308125Caciersix pans13M08X1,25185,59 0,67 €
97940-1310100Caciersix pans14M10x1205,511 0,67 €
97940-1310150Caciersix pans14M10X1,5205,511 1,28 €
97940-1318Caciersix pans14R1/8205,511 0,67 €
97940-1314Caciersix pans14R1/4226,514 2,00 €
97940-2306100Cacier inoxydablesix pans13M06X1185,59 5,97 €
97940-2308100Cacier inoxydablesix pans13M8x1185,59 5,97 €
97940-2308125Cacier inoxydablesix pans13M08X1,25185,59 5,97 €
97940-2310100Cacier inoxydablesix pans14M10x1205,511 6,46 €
97940-2310150Cacier inoxydablesix pans14M10X1,5205,511 6,46 €
97940-2318Cacier inoxydablesix pans14R1/8205,511 6,46 €
97940-2314Cacier inoxydablesix pans14R1/4226,514 7,18 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40