norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Graisseur en forme de trémie, conforme à la norme DIN 3405, forme B, coude à 45°
97942_B

Graisseur en forme de trémie, conforme à la norme DIN 3405,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les graisseurs à trémie conviennent particulièrement pour les installations affleurantes ou encastrées.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97942_B Graisseur en forme de trémie, conforme à la norme DIN 3405, forme B, coude à 45° 150 kB

Dessins

Graisseur en forme de trémie, conforme à la norme DIN 3405, forme B, coude à 45°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageDLL1SWCAOAcc.PrixCommander
97942-1206100BaciercarréM06X1155,59 2,72 €
97942-1208100BaciercarréM8x1155,59 1,49 €
97942-1208125BaciercarréM08X1,25155,59 1,52 €
97942-1210100BaciercarréM10x1155,511 1,52 €
97942-1218BaciercarréR1/8155,511 1,52 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40