Colle « freinfilet » LOCTITE
97990

Colle « freinfilet » LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Description Nota : La colle «frein de vis» mi-dure 97990-243... possède le label de recommandation KTW de l’Office Fédéral de la Santé (R.F.A.) pour le segment D2 «Joints d’étanchéité», obtenu suite à un contrôle de l’organisme de recherche DVGW: Qualité alimentaire, convient pour les secteurs de l’agroalimentaire et de l’eau potable.

* Valeurs selon ISO 10964.
Sécurité : Généralités :

Convient pour le blocage de raccords filetés de tous types. Une fois le produit liquide appliqué sur le filetage, celui-ci durcit au contact du métal, sans apport d’oxygène.

Colle «freinfilet » LOCTITE, faible dureté, 97990-222....
Blocage de vis de réglage et d’ajustage jusqu’à la taille de filet M20. Démontage aisé, même pour les pièces présentant un rapport diamètre sur longueur défavorable. Protection contre la corrosion. Excellente résistance aux vibrations. Démontage et réglage ultérieurs aisés.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.

Colle «freinfilet» LOCTITE, mi-dure, 97990-243....
Colle «freinfilet» et étanchéité pour tous types de raccords filetés, filets à pas normaux jusqu’au diamètre M20, filets à pas fins jusqu’au diamètre M36. Durcit même sur des surfaces légèrement huilées. Résiste aux vibrations, se desserre aisément à l’aide d’outils ordinaires.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.
Possède le label de recommandation KTW.

Colle «freinfilet» LOCTITE, haute résistance à chaud, 97990-2720050
Colle «freinfilet» haute puissance pour tous types de raccords filetés jusqu’à la taille M36. Cette colle résiste aux températures jusqu’à 200 °C. Application aisée grâce à la mise en œuvre d’une composante thixotrope.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +200 °C.

Colle «freinfilet» LOCTITE, capillaire, 97990-290....
Colle «freinfilet» et étanchéité par capillarité, application curative p. ex. sur des filetages déjà altérés (déformés, poreux, fissurés). Protège les vis prémontées contre l’impact des vibrations et le desserrage. Convient pour des raccords filetés jusqu’à la taille M8.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +155 °C.

Colle «freinfilet» LOCTITE, haute résistance, 97990-2701...
Colle «freinfilet» haute résistance pour l’assemblage collé et l’étanchéité de raccords filetés jusqu’au diamètre M20 qui en principe ne sont plus amenés  à être dévissés. Haute résistance aux vibrations et aux charges dynamiques. Ce produit convient également pour la confection d’assemblages haute résistance. Pour démonter les vis collées à l’aide de ce produit, il faut chauffer l’assemblage à 300 °C.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +155 °C.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
Système
de durcissement
Viscosité
m Pa · s
Durcissement
superficiel en min.
Durcissement final
en heures
Couple initial de
décollem. en
Nm
Taille du filetCAO Acc. Prix Commander
97990-2220010Bouteille de 10 ml222Anaérobie900-150015126≤M36 12,83 €
97990-2220050Bouteille de 50 ml222Anaérobie900-150015126≤M36 48,61 €
97990-2430010Bouteille de 10 ml243Anaérobie1300-3000101226≤M36 16,09 €
97990-2430050Bouteille de 50 ml243Anaérobie1300-3000101226≤M36 60,73 €
97990-2720050Bouteille de 50 ml272Anaérobie4000-15000401223≤M36 55,62 €
97990-2900010Bouteille de 10 ml290Anaérobie20-55201210M6 16,09 €
97990-2900050Bouteille de 50 ml290Anaérobie20-55201210M6 60,73 €
97990-2701010Bouteille de 10 ml2701Anaérobie500-900101238≤M20 16,09 €
97990-2701050Bouteille de 50 ml2701Anaérobie500-900101238≤M20 60,73 €
Recherche
Mon norelem E-mail Mot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40