Colle universelle LOCTITE
97990

Colle universelle LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionSécurité :Veuillez consulter notre site internet pour les pages de données de sécurité.Généralités :

Ces colles servent à confectionner des assemblages de métaux, de caoutchouc, de plastiques et d’autres matières, soit de même nature, soit de nature hétérogène. Durcissement haute résistance en quelques secondes.
Colle universelle LOCTITE (cyanoacrylate), 97990-401....
Cette colle permet d’assembler les matériaux les plus divers (métaux, plastiques, cuir, caoutchouc, bois, carton, céramique etc.); appliquée sur des interstices petits, elle est capable d’atteindre une résistance extrême.
Résiste à des températures de -50 °C jusqu’à +80 °C.
Colle universelle LOCTITE (cyanoacrylate), consistance type gel, 97990-454....
Cette colle, consistance type gel, permet une application extrêmement précise; elle ne coule pas, ne s’égoutte pas, y compris sur les supports verticaux. Permet d’assembler les matériaux les plus hétérogènes, y compris les matériaux poreux.
Excellent pouvoir de bouchage.
Résiste à des températures de -50 °C jusqu’à +80 °C.
Colle LOCTITE pour matières synthétiques, 97990-4060770
La combinaison idéale pour l’assemblage de toutes sortes de plastique, composée d’une colle instantanée (cyanoacrylate) et du primer 770 pour les plastiques difficiles à coller tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).
Résiste à des températures de -50 °C jusqu’à +80 °C.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
Système
de durcissement
Viscosité
m Pa · s
Durcissement
superficiel
en sec.
Durcissement final
en heures
Largeur
de l'interstice
en mm
CAOAcc.PrixCommander
97990-4010020Flacon, 20 g401Humidité ambiante1003-10120,05-0,1 25,83 €
97990-4010050Bouteille de 50 g401Humidité ambiante1003-10120,05-0,1 48,15 €
97990-4060770Kit, 20/10 g406/770Humidité ambiante202-10120,05-0,1 52,61 €
97990-4540020Tube, 20 g454Humidité ambiantegel5-10120,05-0,1 30,30 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40