Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :

Le choix d’outils adéquats facilite le travail et favorise l’utilisation conforme des produits LOCTITE.

Pulvérisateur péristaltique LOCTITE, 97990-9700100
Ce pulvérisateur manuel (pompe à main) constitue un doseur économique et précis. Se visse sur les flacons de 50 ml ou 250 ml.
Ce système manuel permet de doser des colles «frein de vis» ou des produits d’assemblage LOCTITE; précision de dosage: de 0,01 ml jusqu’à 0,4 ml, viscosité jusqu’à 30000 m Pa · s. Ce système est opérationnel dans n’importe quelle position, ne goutte pas et optimise la consommation du produit à doser. Ne nécessite ni nettoyage ni branchement électrique ou pneumatique.

Cartouche Teroson, 97990-9150310
Pour le positionnement des cartouches de norme avec un contenu de 150/310 ml.
Finition en semi-coque stable en plastique pour une utilisation régulière. Avec un entraînement à crémaillères.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97990 Doseur 77,6 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignation
de l'article
CAOAcc.PrixCommander
97990-9700100Pompe à main Péristaltique 194,47 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40