Etanchéité de surfaces de contact LOCTITE
97990

Etanchéité de surfaces de contact LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Description Nota : * Temps nécéssaire à la formation d’une pellicule. Sécurité : Généralités :

Nos liquides / pâtes d’étanchéité s’adaptent à toutes les configurations de surfaces et de contact à rendre étanche.

Liquide d’étanchéité LOCTITE faible dureté, 97990-573…
Résiste à la plupart des lubrifiants et des huiles hydrauliques, à l’essence, au gasoil et à l’eau. Procure une étanchéité à 100 % des surfaces de contact à assembler. Remplace les joints en papier conventionnels pour les carters de transmission, les pompes à eau et à carburant, les boîtiers de thermostat etc.

Liquide d’étanchéité LOCTITE démontable, 97990-5203300
Cette colle permet un démontage aisé. Elle s’enlève comme un film. Durcissement rapide.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.

Liquide d’étanchéité pour surfaces de contact larges LOCTITE à élasticité permanente, 97990-5910300
Convient pour les brides non protégées contre le gauchissement, ainsi que pour la confection d’assemblages plastique/plastique et mixtes métal/plastique.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
Système
de durcissement
Viscosité
m Pa · s
Durcissement
superficiel
Résist. au
cisaillement
N/mm²
Largeur
de l'interstice
en mm
CAO Acc. Prix Commander
97990-5730050Bouteille de 50 ml573anaerob13500-330009 heures1,3≤0,1 27,74 €
97990-5730250Tube, 250 ml573anaerob13500-330009 heures1,3≤0,1 136,31 €
97990-5731000Boîte, 1000 ml573anaerob13500-330009 heures1,3≤0,1 404,88 €
97990-5203300Cartouche, 300 ml5203anaerob50000-10000010 min.*1≤0,125 193,14 €
97990-5910300Cartouche, 300 ml5910Luftfeuchtigkeitpâteux20 min.*1,2>0,3 72,99 €
Recherche
Mon norelem E-mail Mot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40