Métal liquide époxy LOCTITE
97990

Métal liquide époxy LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionSécurité :Veuillez consulter notre site internet pour les pages de données de sécurité.Généralités :

Seringue double – métal liquide époxy 97990-3450025
Adhésif époxy bicomposant qui polymérise rapidement, après mélange, à température ambiante. C'est un adhésif utilisé pour le collage des métaux qui développe une résistance élevée.Les propriétés de remplissage rendent ce système d'adhésif particulièrement adapté pour des pièces rugueuses ou mal ajustées en métal, céramique, bois ou plastique. La seringue double assure automatiquement le rapport de mélange correct.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97990 Métal liquide époxy LOCTITE 247 kB
 EA-3450-EN 72,1 kB
 LOCTITE 3450A - Fiche de données de sécurité selon (CE) N° 1907/2006 467 kB
 LOCTITE 3450B - Fiche de données de sécurité selon (CE) N° 1907/2006 424 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
ProduitDosageDurcissement
superficiel en min.
Résistance à températureCAOAcc.PrixCommander
97990-345002525 ml3450Seringue double1:115-55 °C – +100 °C 20,47 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40