Métal liquide époxy LOCTITE
97990

Métal liquide époxy LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionSécurité :Veuillez consulter notre site internet pour les pages de données de sécurité.Généralités :

Les métaux liquides époxy «Metal Set» de LOCTITE sont des résines époxy à base d’acier ou d’aluminium. Ils posent de nouveaux jalons en termes de retouche et de réparation. Excellente résistance, très bonne adhérence, absence de retrait, résistance contre la plupart des solvants et des lubrifiants. Une fois durcis, ils s’usinent et même se taraudent comme du métal véritable, soit manuellement, soit mécaniquement, et acceptent la peinture comme finition.
Les produits LOCTITE «Metal Set» permettent de réparer aisément et rapidement les fissures, retassures, taraudages mal placés et autres dégradations, sur des tubes, des réservoirs de carburant et toutes sortes de pièces de machines. Ils adhèrent sur tous types de supports : métal, verre, céramique et autres matières.
Type S1 – 97990-3471500
Convient idéalement pour le bouchage. Excellentes propriétés de résistance et d’adhérence sur tous types de support. Convient pour le bouchage de petits interstices.
Type S2 – 97990-3472500
Convient idéalement pour le moulage. Excellent pouvoir de reproduction, convient pour la construction de moules. Excellentes propriétés de résistance et d’adhérence sur tous types de support. Excellente usinabilité mécanique, absence de retrait.
Type M – 97990-3474500
Ce produit est enrichi en particules métalliques ; celles-ci procurent une résistance accrue à l’usure et une fonction de graissage automatique. Convient pour la réparation de surfaces de contact, d’arbres, de glissières par ex.
Autres caractéristiques : voir type S1.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
ProduitDosageDurcissement
superficiel en min.
Résistance à températureCAOAcc.PrixCommander
97990-3471500Boîte de 500 g3471Metal set type S11:1180-20 °C – +120 °C 57,87 €
97990-3472500Boîte de 500 g3472Metal set type S21:1180-20 °C – +120 °C 60,62 €
97990-3474500Boîte de 500 g3474Metal set type M1:1180-20 °C – +120 °C 65,65 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40