Lubrifiant dégrippant universel
97900

Lubrifiant dégrippant universel

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :

Le Lubrifiant liquide universel QUIETSCH-EX (anti-couinement) est le lubrifiant idéal pour l’industrie, l’atelier, le jardin, l’auto, la moto, les sports et loisirs.

Utilisation :
Graissage fiable de paliers, de surfaces de contact, de chaînes, de cadenas et de charnières.
Huile de nettoyage et lubrifiant tout en un pour la moto, protection anti-corrosion pour les machines, appareils, outils, véhicules etc., p.ex. pendant la période de remisage.
Convient tout particulièrement pour le soin des machines et des appareils utilisés à l’extérieur.
Permet de dégripper et de récupérer vis, boulons et charnières rouillés sans les détruire.

Avantages :
Lubrifiant, hydrofuge, traitement anti-corrosion tout en un : QUIETSCH-EX améliore le glissement, dérouille, protège contre le gel et convient même pour le perçage et le sciage.
Il pénètre dans les interstices les plus fins et atteint ainsi les surfaces de frottement les plus inaccessibles.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97900 Lubrifiant dégrippant universel 75,9 kB
 QUIETSCH-EX Spray - FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 - FR 284 kB

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40