Graisse de sécurité pour roulements et paliers
97905

Graisse de sécurité pour roulements et paliers

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :

La graisse de sécurité MICROLUBE GL 261 convient tout particulièrement pour les conditions d’utilisation sévères et les températures d’utilisation extrêmes (positives et négatives).

Utilisation :
Graisse pour paliers à roulements, paliers lisses, couronnes dentées, crémaillères, petits engrenages, mécanismes ajustables, treuils, guidages à galets, excentriques et cames.
Graisse de joint et lubrifiant pour joints résistants à l’huile et à la graisse, tels que les joints à lèvres, les joints toriques, les garnitures de vérin et de piston pneumatiques ; graisse pour ressort en caoutchouc, pour les matières plastiques, les glissières, les toits ouvrants et les rails de sièges.
Graisse anti-corrosion pour les pièces en métal poli, les serrures et les cadenas, pour les liaisons et les raccords de toutes sortes, les antennes, les pôles et bornes de batterie ; protection efficace contre l’action corrosive de l’eau salée.

Avantages :
La combinaison judicieuse d’agents actifs MICROLUBE accroît le pourcentage de portée des surfaces métalliques sollicitées par la micro friction de glissement. Ce lissage anti-usure (optimisant la finition des surfaces de friction) prévient l’usure, la corrosion et la formation de rouille au niveau des ajustements.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementTempérature d'utilisationClasse NLGICaractéristique de vitesse
n x dm
CAOAcc.PrixCommander
97905-250Aérosol, 250 ml-30 °C à 140 °C13X100000 0,00 €
97905-400Cartouche, 400 g-30 °C à 140 °C13X100000 0,00 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40