Graisse au bisulfure de molybdène
97907

Graisse au bisulfure de molybdène

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :

La graisse au bisulfure de molybdène UNIMOLY GL 82 est une graisse enrichie en MoS2 pour une meilleure lubrification / marche en cas d’urgence.

Utilisation :
Graisse pour l’industrie de construction mécanique / d’installations techniques : paliers à roulements, paliers lisses, glissières et guidages, excentriques et cames, boulons, joints articulés, charnières, arbres à cardan, crémaillères, broches.
Excellent graissage pour les roulements de roue. Graisse polyvalente pour les fusées d’axe, les joints articulés de barre d’accouplement, les joints de cardan et les arbres cannelés.

Avantages :
Contient du bisulfure de molybdène (MoS2) ; celui-ci procure une meilleure protection contre l’usure pour le graissage par contact rapproché ; résiste à l’eau et protège de la corrosion.
Conforme aux exigences des constructeurs automobiles.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementTempérature d'utilisationClasse NLGICaractéristique de vitesse
n x dm
CAOAcc.PrixCommander
97907-0400Cartouche, 400 g-20 °C à 130 °C25X100000 0,00 €
97907-1000Boîte, 1 kg-20 °C à 130 °C25X100000 0,00 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40