norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier
95150

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué ou Inox.Nota :95150-115 ne possède pas de joint en feutre.Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95150 Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier 253 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 115 kB

Dessins

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Charge de
base C
(N)
Bague de tolérance
assortie aux billes
de convoyage
CAOAcc.PrixCommander
95150-115B15,824±0,06531219,52,860095164-024  10,13 €
95150-122B22,236±0,08045309,82,8160095164-036  15,57 €
95150-130B3045±0,080553713,84300095164-045  28,92 €
95150-145B44,562±0,0957553,5194610095164-062  73,40 €
95150-215C15,824±0,06531219,52,860095164-024  18,18 €
95150-222C22,236±0,08045309,82,8160095164-036  28,76 €
95150-230C3045±0,080553713,84300095164-045  44,12 €
95150-245C44,562±0,0957553,5194610095164-062  119,37 €
95150-315D15,824±0,06531219,52,838095164-024  30,85 €
95150-322D22,236±0,08045309,82,8100095164-036  68,08 €
95150-330D3045±0,080553713,84200095164-045  94,66 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40