FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Modèle acier :
Bille de charge en acier.
Billes support en acier.
Boîtier en acier zingué.
Couvercle en acier zingué.

Modèle inox :
Bille de charge en inox.
Billes support en inox.
Boîtier en Inox.
Couvercle en aluminium.
Nota
Les billes de convoyage se composent d'un boîtier avec cuvette intégrée, d'un carter, d'une bille de charge et d'une multitude de billes support. Pour une utilisation dans des appareillages de mesure, le déplacement de matériels dans des salles blanches et les mécanismes miniature.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem