Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier,
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 95010_L Roulette pivotante 227 kB

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de palierAB2DD1HRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-05018Roulette pivotantepalier lisse2518114369505040 5,64 €
95010-07525Roulette pivotantepalier lisse282511439865,57560 7,12 €
95010-10025Roulette pivotantepalier lisse332511431218310070 10,28 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40