norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Nota :Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95018_LS Roulette pivotante avec « stop fix » 253 kB

Dessins

Roulette pivotante avec « stop fix »
Roulette pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
ABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95018-100372avec « stop-fix »palier à rouleaux368560-3810080125986100170 48,44 €
95018-125372avec « stop-fix »palier à rouleaux408560-40100801509102,5125200 55,21 €
95018-160502avec « stop-fix »palier à rouleaux6011080755014010519511140160350 87,51 €
95018-200502avec « stop-fix »palier à rouleaux6511080755014010523511165200400 99,52 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40