norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95025-01_L Roulette pivotante 274 kB

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95025-01-101000401Roulette pivotanteroulement à billes454060558510091301008076350 128,16 €
95025-01-101000403Roulette pivotanteroulement à billes4540807511010011130140105-350 130,95 €
95025-01-101250401Roulette pivotanteroulement à billes484060558512591551008076350 143,42 €
95025-01-101250403Roulette pivotanteroulement à billes4840807511012511155140105-350 147,01 €
95025-01-10150050Roulette pivotanteroulement à billes6350807511015011197140105-500 223,93 €
95025-01-10160050Roulette pivotanteroulement à billes6350807511016011202140105-550 248,79 €
95025-01-10200050Roulette pivotanteroulement à billes6550807511020011245140105-600 291,53 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40