norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95026_LS Roue pivotante avec « stop fix » 254 kB

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-101000402Roulette pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686150 92,16 €
95026-101250402Roulette pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5150 103,61 €
95026-101500402Roulette pivotanteroulement à billes5450807511015011190140105-129280 186,91 €
95026-101600502Roulette pivotanteroulement à billes5450807511016011195140105-134300 187,46 €
95026-102000502Roulette pivotanteroulement à billes5450807511020011235140105-154300 232,47 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40