norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard
95041

Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95041 Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard 324 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard
Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
BB1B2B3DD1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95041-210750321roulette fixepalier lisse328560557591001008076150 39,54 €
95041-211000371roulette fixepalier lisse3785605510091251008076150 49,96 €
95041-211250401roulette fixepalier lisse4085605512591501008076150 65,83 €
95041-211500501roulette fixepalier lisse50110807515011190140105-300 109,74 €

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95041-21075032roulette pivotantepalier lisse38328560557591001008076150 60,86 €
95041-21100037roulette pivotantepalier lisse363785605510091251008076150 71,67 €
95041-21125040roulette pivotantepalier lisse404085605512591501008076150 78,63 €
95041-21150050roulette pivotantepalier lisse5450110807515011190140105-300 158,07 €

Roue pivotante avec « stop fix »

plus d'infos

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40