norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact
95045

Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Finition :Corps embouti.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Nota :Axe vissé.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.

Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95045 Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact 284 kB

Dessins

Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDésignationFinition 1Type de
palier
Matière
Roue
ABB1B2B3D

D1D2HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95045-0352701ARoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyuréthane1527---35114350---32,5100 16,65 €
95045-0352802ARoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyamide1528---35114350---32,5100 47,69 €
95045-0503301ARoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyuréthane2933---50135770---54150 43,22 €
95045-0503202ARoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyamide2932---50135770---54150 66,76 €
95045-0352711BRoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyuréthane1527384860356,2-5260483832,5100 17,88 €
95045-0352812BRoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyamide1528384860356,2-5260483832,5100 48,51 €
95045-0503311CRoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyuréthane2933455166508,5-7390756154150 45,37 €
95045-0503212CRoulette Pivotantesans système de blocageroulement à billespolyamide2932455166508,5-7390756154150 69,05 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40