Roues haute résistanceCorps de roue mécano soudé
95060

Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de roue : construction mécano soudée. Bandage : extrathane.Nota :Les roues à bandage en extrathane sont élastiques et résistent à l’abrasion. Elles respectent les sols et présentent un frottement réduit, ainsi qu’une élasticité accrue de retour à leur forme initiale en cas de non utilisation prolongée. Pour faciliter la maintenance, elles sont équipées d’un graisseur.
Ces roues résistent à des températures de -40 °C à +80 °C.
Roues assorties aux références 95030 et 95032.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 95060 Roues haute résistanceCorps de roue mécano soudé 312 kB

Dessins

Roues haute résistanceCorps de roue mécano soudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de palierDD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95060-12550Roulement à billes125205060500 99,29 €
95060-16050Roulement à billes160205060700 131,96 €
95060-20050Roulement à billes2002050601000 148,92 €
95060-25060Roulement à billes2502560701350 239,07 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40