|
Fixation automatique type I |
retour |
|
Les fixations norelem sont utilisées pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Les fixations sont conçues de manière à autoriser un positionnement libre des profilés. Le raccord est équipé d'un taraudage autotaraudant. Cela permet de se passer d'un préperçage et le raccord peut être vissé dans la rainure du profilé au niveau de la face frontale. |
Les fixations automatiques doivent en principe être utilisées par paire et placées face à face. |
|
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|