norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Test

Engrenages

Les engrenages trouvent en grande partie leur application dans le levage et l'abaissement de charges. Ils garantissent une transmission mécanique et sans à-coups des forces, y compris en cas de sens de rotation variables.
Le diamètre est compris entre 14 et 387 mm, la largeur des dents entre 15 et 30 mm. Afin de faciliter le montage, les engrenages peuvent être équipés sur demande d'un moyeu.
norelem propose des engrenages en acier ou en plastique, dans différentes versions.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40