|
Roulette d'immobilisation |
retour |
|
Roulette d'immobilisation
Les roulettes d'immobilisation avec pied réglable intégré norelem sont disponibles au choix avec trou de fixation ou plaque de fixation. La hauteur du pied réglable se règle à l'aide d'une clé plate SW 13 ou d'un volant intégré. Le roulement à bille situé dans la couronne de pivotement est étanche. Le pied réglable en caoutchouc durci garantit une adhérence optimale sur différentes surfaces. |
Les roulettes d'immobilisation sont polyvalentes. Elles s'utilisent aussi bien dans la production et le stockage que dans les secteurs des bureaux ou résidentiel, pour les étagères, les tables ou les chaises, garantissant un transport rapide et simple. |
norelem propose des modèles de roulette d'immobilisation dotés d'une charge admissible allant jusqu'à 500 kg. |
|
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|