norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Tasseau basculant type I & Pied de montage réglable pour profilé aluminium

retour
Test

Lardons & pieds de montage

De même que les écroux marteau et les vis à tête marteau, les lardons sont insérés dans la rainure du profilé afin de pouvoir être intégrés ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, le lardon peut être déplacé d'avant en arrière dans la rainure du profilé. Une fois la position adaptée trouvée, le lardon est fixé.
Les lardons sont régulièrement utilisés en association avec des pieds de montage. De cette manière, les pieds de montage peuvent facilement être fixés à l'aide de lardons sur des profilés aluminium, sans qu'il soit nécessaire de réaliser de perçage. Les pieds de montage se règlent facilement sans palier, manuellement ou à l'aide d'un outil. Les domaines d'utilisation comprennent entre autres l’équipement de tables et de dispositifs légers.
norelem propose des lardons ainsi que des pieds de montage dans différents modèles.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40