Test

Équerre

Grâce au principe de construction modulaire, les équerres de norelem peuvent être montées rapidement et facilement sur un raccord fileté avec une table de positionnement circulaire. Elles offrent ainsi des possibilités de montage plus vastes.
La gamme de produits norelem comprend des équerres de dimensions adaptées aux tables de positionnement avec diamètre de guidage de 4, 8, 12 et 25 mm. En outre, des tables de positionnement circulaires adaptées sont disponibles dans trois tailles différentes.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Recherche
Mon norelem E-mail Mot de passe