Sauterelles

Ergonomiques, fiables et sûres d'utilisation : les sauterelles norelem rendent la fixation et le bridage de composants ou de pièces encore plus faciles. La forme ergonomique de la poignée permet une prise en main optimale avec une mise en place et un retrait beaucoup plus confortables. Le grand espace libre entre le bras de serrage et la poignée permet de diminuer considérablement le risque d'écrasement des mains ou des doigts. Les sauterelles norelem disposent par ailleurs d'un verrouillage de sécurité. Si le verrouillage est débloqué, il suffit de tirer sur la poignée (pull) pour que le système de verrouillage interne se libère.
Sauterelle à levier horizontal et vertical, sauterelle miniature ou sauterelle à serrage variable : la gamme de produits norelem se distingue par sa grande diversité de modèles.
Schnellspanner mit ergonomisch geformtem Griff

Se rendre directement sur notre boutique en ligne