Trois tailles, une flexibilité maximale, un serrage précis
La nouvelle gamme de tendeurs de chaîne norelem
Offrant différentes tailles et options de force de tension, des matériaux robustes, des aides au montage et des possibilités de resserrage, la nouvelle gamme de tendeurs de chaîne norelem répond de manière fiable à presque toutes les exigences de la construction mécanique, des espaces de montage exigus aux applications de chaînes soumises à de fortes contraintes.
Nos tendeurs de chaîne sont utilisés dans un grand nombre de machines et d’installations. Leur fonction principale consiste à compenser l’allongement progressif de la chaîne dû à l’usure en garantissant sa tension constante. La durée de vie et la fiabilité de la transmission par chaîne sont ainsi augmentées.
Les tendeurs de chaîne norelem fonctionnent en oscillation libre et de manière élastique – les pressions superficielles excessives sont évitées, tandis que la force totale résultant du poids de la chaîne et de la force centrifuge dans le brin libre est contrôlée de manière optimale. Leur installation est simple et s’effectue idéalement juste derrière la roue motrice afin de réduire au maximum la longueur du brin de retour à tendre. Les boîtiers de nos tendeurs de chaîne sont en plastique ou en acier. Pour les exigences les plus élevées, nous proposons également des boîtiers en inox. Leurs profilés de glissement sont fabriqués en polyéthylène PE-UHMW à très haut poids moléculaire.