Un transport de motocycles stable grâce aux éléments standardisés norelem
   
La norelem ACADEMY a de nouveau soutenu un projet de l'école technique de Munich. Les élèves ont développé un système de fixation léger qui permet d'arrimer en toute sécurité un nombre variable de motos sur des remorques standard.
Les techniciens ont utilisé de nombreux composants standardisés de norelem, notamment des doigts d'indexage permettant de régler les entretoises ou les rails du châssis en fonction de la largeur de la remorque (1,4 m à 2,1 m). Des bagues d'écartement compensent ici les profondeurs de filetage. Le dispositif se fixe sans vis et simplement sur la remorque à l'aide des éléments d'angle. Le système de fixation de construction légère est rapide à monter et à démonter, car les différents segments sont reliés entre eux par des connecteurs et des crochets et peuvent être détachés à l'aide de boutons champignons.