FR
Sélectionnez votre langue

Une communication sécurisée entre l’homme et la machine - Les nouveaux dispositifs de commande et de signalisation de norelem

Les dispositifs de commande et de signalisation sont des interfaces indispensables entre l’homme et la machine dans la production mécanisée et automatisée. Leur interaction garantit un contrôle et une surveillance efficaces des processus. Outre les boutons d’arrêt d’urgence déjà présents dans la gamme norelem, nous proposons désormais un large choix de nouveaux dispositifs de commande et de signalisation.

Nos dispositifs de commande permettent de configurer, de démarrer et de terminer des processus, ils peuvent arrêter des applications entières d’une simple pression sur un bouton en cas d’urgence. Nos dispositifs de signalisation indiquent l’état de fonctionnement d’une machine ou d’une installation en attirant l’attention sur les modifications ainsi que sur les dysfonctionnements, par ex. à l’aide de signaux lumineux de couleur. Habituellement, la couleur verte signale un fonctionnement sans problème, le rouge une erreur, un dysfonctionnement ou un arrêt.